Schneider-Electric
 
15530 image- myse
15530
Multi 9 ETL - extension - 16A - bobine 230..240 V 50/60Hz - 1F+1OF
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Merlin Gerin
Informations techniques
Principales
Type de produit ou équipement Extension pour relais d'impulsion
Nom de l'appareil ETL
Utilisation du relais Contrôle à distance
Description des pôles 2P
Composition des pôles 1 C/O + 1 NO
[In] courant assigné d'emploi 16 A
Type de réseau CA
Complémentaires
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA 50/60 Hz
Type de commande Contrôle à distance
Par maneton
Type de signal de commande Impulsion
Fréquence de commutation 5 commutations/minute
Durée de l'impulsion 50 ms
Type de commande à distance Bouton-poussoir lumineux 3 mA
Indication de tension Indication ON/OFF
[Uc] tension circuit de commande 230...240 V CA 50/60 Hz
110 V cc
Courant démarrage alimentation 19 VA
Mode d'installation Fixe, sur le côté droit de TL
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm 2
Hauteur 84 mm
Largeur 18 mm
Profondeur 60 mm
Couleur Gris
Durée de vie électrique AC-21 : 200000 cycle
AC-22 : 100000 cycle
Mode de raccordement Borne du type à cage - <= 10 mm²
Borne de raccordement auxiliaire Bornes type tunneltélécommande dans 0,5…6 mm²
Environnement
Normes EN 669-1
EN 669-2-2
Certifications du produit GOST
VDE
CEBEC
IMQ
NF
Pression acoustique 60 dB
Tropicalisation 2
Humidité relative 95 % à 55 °C
Température ambiante de fonctionnement -20…50 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8 cm
Largeur de l'emballage 1 3 cm
Longueur de l'emballage 1 8,5 cm
Poids de l'emballage 1 0,124 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 months